Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat

    Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - 95% Gas Heat

    Google-Übersetzung,

    Das Comfort Pack ist ein vollständig in sich geschlossenes, vorgeladenes Heiz- und Kühlsystem für jede einzelne Wohneinheit in Ihrem Mehrfamilienhauskomplex. Da dieses Produkt vollständig in sich geschlossen ist, sind keine Lötarbeiten, Aufladungen oder Dichtheitsprüfungen erforderlich. Dieser Vorgang wurde bereits im Werk für Sie durchgeführt. Jede Einheit durchläuft einen umfassenden Qualitätskontrollprozess, bei dem jede Einheit präzise aufgeladen, auf Dichtheit geprüft und sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb betrieben wird, um sicherzustellen, dass das Produkt sofort einbaubereit ist.

    Merkmale
    • Einstellbarer 5-Gang-Gleichstrom-Innenmotor
    • Unabhängige Heiz- und Kühleinheit
    • Vorgeladen und vorverdrahtet
    • Wird standardmäßig mit vorlackiertem, geprägtem Außengrill geliefert
    (Bild rechts)
    • 16" x 25" Filter inklusive

    Kühlsystem

    • Ausziehbares Universal-Kühlgehäuse mit
    polarisierte Molex-Steckverbindungen
    • Leicht zugängliche Coremax-Serviceanschlüsse
    • R-454B Hochleistungskompressor
    • 0,75, 1, 1,5 und 2 Tonnen Kühlleistung
    • TXV in allen Modellen für optimale Leistung installiert
    • Standard-Sekundärablaufanschluss

    Heizung

    • Bis zu 95 % AFUE-Gaseffizienz
    • Ausziehbarer Ofen mit Wärmetauscher aus Edelstahl 409
    • Bis zu 46.500 BTUH Heizleistung
    • Diagnose-LEDs und Flamme durch Schauglas sichtbar auf
    Ofentür

    Hergestellt in den USA

    Spezifikation
    • Up to 95% Efficient Slide Out Furnace with Stainless Steel Heat Exchanger

      • Universal Cooling Chassis, Slides Out for Ease of Service

      • Easy Access Refrigeration Service Ports Utilizing Low Loss Coremax Technology

      • Polarized Molex Plugs Allowing for Simple Disconnect from Cabinet

      • Secondary Drain Provides Built in Condensate Overflow Protection

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthru-the-wall-comfort-pack-u-series-95-gas-heating-cooling
    • ProduktfamilieThru-The-Wall Comfort Pack
    • ProduktgruppeU Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 70 00
    • Format2014TitelCentral HVAC Equipment
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit