Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - Electric
Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - Electric

    Thru-The-Wall Comfort Pack - U Series - Electric

    Google-Übersetzung,

    Das Comfort Pack ist ein vollständig in sich geschlossenes, vorgeladenes Heiz- und Kühlsystem für jede einzelne Wohneinheit in Ihrem Mehrfamilienkomplex. Da dieses Produkt vollständig in sich geschlossen ist, sind keine Lötarbeiten, Aufladungen oder Dichtheitsprüfungen erforderlich. Dieser Vorgang wurde bereits im Werk für Sie durchgeführt. Jede Einheit durchläuft einen umfassenden Qualitätskontrollprozess, bei dem jede Einheit präzise aufgeladen, auf Dichtheit geprüft und sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb betrieben wird, um sicherzustellen, dass das Produkt sofort einbaufertig ist.

    Merkmale

    • Einstellbarer 5-Gang-Gleichstrom-Innenmotor
    • Unabhängige Heiz- und Kühleinheit
    • Vorgeladen und vorverdrahtet
    • Wird standardmäßig mit vorlackiertem, geprägtem Außengrill geliefert
    • 16" x 25" Filter inklusive

    Kühlsystem:
    • Ausziehbares Universal-Kühlgehäuse mit polarisierten Molex-Steckerverbindungen
    • Leicht zugängliche Coremax-Serviceanschlüsse
    • R-454B Hochleistungskompressor
    • 0,75, 1, 1,5 und 2 Tonnen Kühlleistung
    • TXV in allen Modellen für optimale Leistung installiert
    • Standard-Sekundärablaufanschluss
    Heizung:

    • 80 % AFUE-Gaseffizienz
    • Ausziehbarer Ofen mit Wärmetauscher aus Edelstahl 409
    • Bis zu 51.000 BTUH Heizleistung
    • Diagnose-LEDs und Flamme durch Schauglas an der Ofentür sichtbar
    • Versiegelte Brennkammer

    Durch das Comfort Pack entfällt die Notwendigkeit einer externen Verflüssigungseinheit, externer Kältemittelleitungen, separater Kühlschlangen sowie zusätzlicher Kondensatabscheider und somit ist unser Comfort Pack die optimale Lösung für den Mehrfamilienhausbau.

    Hergestellt in den USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthru-the-wall-comfort-pack-u-series-electric-heating-cooiling
    • ProduktfamilieThru-The-Wall Comfort Pack
    • ProduktgruppeU Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 70 00
    • Format2014TitelCentral HVAC Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit