Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thru-The-Wall Condensing units 3000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 3000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 3000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 3000 Series

    Google-Übersetzung,

    Jetzt auch mit R-32 erhältlich! Unsere Split-Klimaanlagen decken einen Leistungsbereich von 1,5 bis 2,5 Tonnen ab. Die Klimageräte sind in vier verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich und lassen sich mit minimalen Anpassungen an der vorhandenen Installationsöffnung montieren.

    Merkmale

    • Die Geräte sind kompatibel mit NCP-Luftaufbereitungsanlagen, Verdampfern oder bestimmten anderen Luftaufbereitungsanlagen mit ECM-Motoren.
    • Erhältlich in Größen von 1,5 bis 2,5 Tonnen.
    • Robuster, wasserbeständiger Schrank
    • R-454B- oder R-32-Hochleistungskompressor
    • Einfacher Zugang zum Kondensatorlüfter
    • Hocheffizienter Kondensatorlüftermotor
    • Hocheffiziente Kondensatorspule
    • Messing-Serviceventile

    Warum durch die Wand?

    • Wartungsfreundlich bei jedem Wetter
    • Kostengünstigere Installationen
    • Beseitigung von Bodenunordnung
    • Kein Diebstahl oder Vandalismus
    • Geringere Kältemittelfüllung
    • Keine Dachdurchdringung
    • Kurze Kupferrohrleitungen
    • Einsparungen durch separate Zähler
    • Bessere Optik (Sie können den Kühlergrill/das Register individuell gestalten)

    Alle unsere Einheiten sind nach DOE-Standard bewertet und eignen sich perfekt für neue Mehrfamilienhausprojekte.

    Mit Stolz hergestellt in den USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthru-the-wall-condensing-unit-3000-series-cooling
    • ProduktfamilieThru-The-Wall Split System
    • ProduktgruppeCondensing Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 70 00
    • Format2014TitelCentral HVAC Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit