Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series
Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units 5000 Series

    Google-Übersetzung,

    Unser Sortiment an Split-System-Verflüssigungssätzen hat einen Leistungsbereich von 1,5 bis 2,5 Tonnen. Verflüssigungssätze werden in vier verschiedenen Gehäusegrößen angeboten, um Anwendungen mit minimalen Änderungen an der vorhandenen Öffnung gerecht zu werden.

    Merkmale

    • Die Einheiten sind kompatibel mit NCP-Luftbehandlungsgeräten, Spulen oder bestimmten anderen Luftbehandlungsgeräten mit ECM-Motoren
    • Erhältlich in den Größen 1,5 bis 2,5 Tonnen
    • Robustes, wasserfestes Gehäuse
    • R-454B Hocheffizienter Kompressor
    • Einfacher Zugang zum Kondensatorlüfter
    • Hocheffizienter Kondensatorlüftermotor
    • Hocheffiziente Kondensatorspule
    • Messing Serviceventile

    Warum durch die Wand?

    • Einfache Wartung bei jedem Wetter
    • Kostengünstigere Installationen
    • Beseitigung von Bodenstörungen
    • Kein Diebstahl oder Vandalismus
    • Weniger Kältemittelfüllung
    • Keine Dachdurchdringung
    • Kurze Kupferrohrstrecken
    • Einsparungen durch separate Zähler
    • Bessere Optik (Gitter/Register können individuell angepasst werden)

    Alle unsere Einheiten entsprechen dem DOE-Standard und eignen sich perfekt für neue Mehrfamilienhausprojekte.

    Hergestellt in den USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthru-the-wall-condensing-unit-5000-series-cooling
    • ProduktfamilieThru-The-Wall Split System
    • ProduktgruppeCondensing Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 70 00
    • Format2014TitelCentral HVAC Equipment
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit