Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gold Bond Gypsum Board

Gold Bond Gypsum Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Gold Bond® BRAND Gipskarton ist ein langlebiges, leichtes und kostengünstiges Baumaterial für Innenwände und -decken, das bei Neubau- und Umbauprojekten verwendet wird. Es ist sowohl für den Wohn- als auch für den Gewerbebau zugelassen.
Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Gipsplatte enthält einen speziell formulierten Gipskern mit ausgewählten Additiven zur Verbesserung der feuerfesten Eigenschaften. Fire-Shield-Gipsplatten sind für den Einsatz in Wand- und Deckenanwendungen vorgesehen, die Feuerwiderstandsbewertungen erfordern.
Die Fire-Shield-Gipsplatte von Gold Bond verfügt über einen Typ-X-Kern, um bei Verwendung in getesteten Baugruppen zusätzliche Feuerbeständigkeit zu bieten. Gold Bond BRAND Fire-Shield C Gipsplatte hat einen speziell formulierten Kern vom Typ X, um eine überlegene Leistung in bestimmten Brandschutzbaugruppen zu erzielen.

Vorteile
  • Leichtes, kostengünstiges Material, das problemlos eine Vielzahl von dekorativen Oberflächen akzeptiert.
  • Die Fire-Shield-Gipsplatte verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Feuerschutz-Designs zugelassen.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Verfügbare Produkte
  • 1/4" – Regulär
  • 3/8" – Regulär
  • 1/2" – Regulär
  • 1/2" Fire-Shield C – Typ C
  • 5/8” Feuerschild – Typ X
  • 5/8” Fire-Shield C – Typ C

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-001
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit