Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XP Gypsum Board

XP Gypsum Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Gold Bond® BRAND XP® Gipsplatte und Gold Bond® BRAND XP® Fire-Shield® Gipsplatte bieten die gleichen Vorteile einer traditionellen feuchtigkeitsbeständigen Platte mit zusätzlicher Schimmelbeständigkeit im Kern und Papier. XP-Produkte sind leicht an der Originalfarbe PURPLE™ von National Gypsum zu erkennen.
Die Fire-Shield-Gipsplatte Gold Bond XP verfügt über einen Typ-X-Kern, um bei Verwendung in getesteten Baugruppen zusätzliche Feuerbeständigkeit zu bieten. Die Gold Bond XP Fire-Shield C Gipsplatte hat einen speziell formulierten Typ-X-Kern, um eine überlegene Leistung in bestimmten Brandschutzbaugruppen zu erzielen.

Vorteile
  • Erhöhte Schimmelbeständigkeit gemäß ASTM G 21 (0) und ASTM D 3273 (10)
  • Die XP Fire-Shield-Gipsplatte verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Brandschutz-Designs zugelassen.
  • XP-Gipsplatten sind feuchtigkeitsbeständig und können als Fliesenrückwand in trockenen Bereichen oder Bereichen mit begrenzter Wassereinwirkung wie Toiletten-/Waschbeckenbereichen und Bereichen über Fliesen in Wannen und Duschen verwendet werden.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Verfügbare Produkte
  • 1/2" XP - Normal
  • 1/2" XP Fire-Shield C – Typ C
  • 5/8” XP Fire-Shield – Typ X
  • 5/8” XP Fire-Shield C – Typ C

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-002
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit