Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi-Impact XP Gypsum Board

Hi-Impact XP Gypsum Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Gold Bond® BRAND Hi-Impact® XP® Gypsum Board ist eine schlagfeste Gipsplatte mit einem schweren, abriebfesten Papier und einem speziell formulierten Kern mit einem eingebetteten Glasfasernetz, das eine hervorragende Beständigkeit gegen Oberflächenmissbrauch und Wandstöße und -durchdringung bietet.
Die Hi-Impact XP Gipsplatte wurde entwickelt, um im Vergleich zu Standard-Gipsplattenprodukten einen zusätzlichen Schutz gegen Schimmel und Mehltau zu bieten. Hi-Impact XP enthält einen feuerfesten Typ-X-Gipskern, der bei Verwendung in geprüften Baugruppen zusätzliche Feuerfestigkeit bietet. Hi-Impact XP-Produkte sind leicht an der Originalfarbe PURPLE™ von National Gypsum zu erkennen.

Vorteile
  • Schweres, abriebfestes Papier und ein dichterer Kern mit Glasfasergewebe bieten eine größere Beständigkeit gegen Oberflächenbeanspruchung und Schlagdurchdringung, wenn sie gemäß ASTM C 1629 getestet werden.
  • Verbesserte Schimmelbeständigkeit gemäß ASTM G 21 (0) und ASTM D 3273 (10).
  • Die Hi-Impact XP Fire-Shield-Gipsplatte verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Brandschutz-Designs zugelassen.
  • Hi-Impact XP ist GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Verfügbare Produkte
  • 5/8” Hi-Impact XP – Typ X

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-003
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit