Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoundBreak XP Gypsum Board

SoundBreak XP Gypsum Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung
Gold Bond® BRAND SoundBreak® XP® Gypsum Board ist eine akustisch verbesserte Gipsplatte, die beim Bau von hochwertigen STC-Wandbaugruppen verwendet wird, bei denen die Schallübertragung zwischen Räumen oder Wohneinheiten ein Problem darstellt. Die SoundBreak XP-Gipsplatte besteht aus einer Schicht aus viskoelastischem Dämpfungspolymer, das sandwichartig zwischen zwei Stücken hochdichter, schimmelresistenter Gipsplatten angeordnet ist und eine Zwangsschichtdämpfung bietet. Es ist in 1/2" Normal und 5/8" Typ X erhältlich.
5/8" SoundBreak XP enthält einen feuerfesten Typ-X-Gipskern, der bei Verwendung in getesteten Baugruppen zusätzlichen Feuerwiderstand bietet.
SoundBreak XP wurde entwickelt, um im Vergleich zu herkömmlichen Gipskartonprodukten zusätzlichen Schutz vor Schimmel und Mehltau zu bieten. SoundBreak XP-Produkte sind leicht an der Originalfarbe PURPLE™ von National Gypsum zu erkennen.

Vorteile
  • Die Verwendung von SoundBreak XP-Gipsplatten führt zu Wandtrennwänden mit hohen STC-Werten, die dünner sind als herkömmlich gebaute, hoch bewertete STC-Trennwände, wodurch mehr nutzbare Bodenfläche bereitgestellt wird.
  • Hervorragendes schalldämpfendes, kostengünstiges Material, das eine zuverlässigere und weniger komplizierte Lösung darstellt als alternative Methoden, die Clips und/oder Kanäle erfordern.
  • Verbesserte Schimmelbeständigkeit gemäß ASTM G 21 (0) und ASTM D 3273 (10).
  • Schweres, abriebfestes Papier und ein dichterer Kern bieten eine größere Beständigkeit gegen Oberflächenbeanspruchung und Einkerbungen, wenn sie gemäß ASTM C 1629 getestet werden.
  • Die 5/8-Zoll-SoundBreak XP-Gipsplatte verfügt über einen feuerfesten Typ-X-Kern und ist UL-klassifiziert und für den Einbau in bestimmte UL-Brandschutz-Designs zugelassen.
  • Die SoundBreak XP Gipsplatte ist GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Verfügbare Produkte
  • 1/2" SoundBreak XP
  • 5/8” SoundBreak XP – Typ X

LEED-Dokumentation
Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-005
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit