Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gold Bond® eXP® Shaftliner
Gold Bond® eXP® Shaftliner

    Gold Bond® eXP® Shaftliner

    Google-Übersetzung,

    Beschreibung
    Gold Bond® eXP® Shaftliner besteht aus einem feuchtigkeits- und schimmelresistenten Gipskern, der auf der Vorderseite, Rückseite und den Seiten von einer beschichteten, speziell entwickelten PURPLE® Glasfasermatte umhüllt ist. Es ist in einem Typ-X-Kern erhältlich. Die Glasmatte wird um die Längskanten gefaltet, um den Kern zu verstärken und zu schützen. Für eine einfache Installation sind die Längskanten von eXP Shaftliner doppelt abgeschrägt. Verwenden Sie eXP® Shaftliner zum Bau von leichten Brandschutzwänden für Hohlschachtwände (1-4 Std.) und bereichstrennende Brandwände (2 Std.). eXP® Shaftliner besteht aus einem feuchtigkeits- und schimmelbeständigen Gipskern, der auf der Vorderseite, Rückseite und den Seiten von einer beschichteten, speziell entwickelten PURPLE® Glasfasermatte umhüllt ist.

    Vorteile

    • Zugelassene Komponente in bestimmten UL-Brandschutzausführungen.
    • Beständig gegen Schimmelbildung gemäß ASTM D3273 mit einer Punktzahl von 10, der bestmöglichen Punktzahl.
    • Bietet überlegene Wasserbeständigkeit, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen.
    • Falzt und rastet ohne Sägen auf die exakte Größe ein.
    • Dimensionsstabil bei Änderungen der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit und widersteht Verziehen, Kräuseln, Knicken und Durchhängen.
    • Bietet eine 12-monatige erweiterte Belichtungsgarantie für typische Wetterbedingungen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den eingeschränkten Garantien von Gold Bond Building Products, LLC.
    • Die Glasfasermatte auf Vorder- und Rückseite hat eine spezielle Beschichtung für eine einfache Handhabung. • Erhält GREENGUARD- und GREENGUARD-Gold-Zertifizierung. GREENGUARD-zertifizierte Produkte sind nach GREENGUARD-Standards für geringe chemische Emissionen in die Raumluft während der Produktnutzung zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter: ul.com/gg

    Verfügbare Produkte

    • 1-Zoll-Feuerschild – Typ X


    LEED-Dokumentation
    Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernational-gypsum-013
    • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
    • ProduktgruppeGold Bond
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit