Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gypsum Board

Gypsum Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung Gipskartonplatten der Marke Gold Bond® bestehen aus einem feuerfesten Gipskern, der auf der Vorder- und Rückseite mit schwerem, naturbelassenem, 100 % recyceltem Papier ummantelt ist. Das Oberpapier wird um die langen Kanten gefaltet, um den Kern zu verstärken und zu schützen, und die Enden sind quadratisch geschnitten und glatt verarbeitet. Für eine schnellere Installation sind GridMarX®-Führungsmarkierungen auf die Papieroberfläche gedruckt. Längskanten der Paneele sind konisch oder quadratisch. Verjüngte Kanten ermöglichen das Verstärken von Fugen mit ProForm® BRAND Fugenband und das Kaschieren mit ProForm® BRAND Ready Mix oder ProForm® BRAND Quick Set Setting Compounds.

Grundlegende Verwendungen
  • 1/4" - Leichte, kostengünstige Gipsplatte für den Innenbereich als Basisschicht zur Verbesserung der Schalldämmung in zweischichtigen Stahl- und/oder Holzständerwänden. Auch zur Verwendung auf alten Wand- und Deckenflächen. Auch zum Schalen geeignet gekrümmte Flächen mit kurzen Radien.
  • 3/8" - Leicht für den Innenbereich in Doppelwandsystemen über Holzrahmen und für Reparatur und Umbau.
  • 1/2" - Für den einlagigen Innenbereich im Wohnungsbau und nicht steuerpflichtigen Gewerbebau.
Vorteile
  • Leichtes, kostengünstiges Material, das problemlos eine Vielzahl von dekorativen Oberflächen akzeptiert.
  • Gipsplatten lassen sich für eine schnelle Installation leicht zuschneiden, was eine Bemalung oder andere Dekoration und die fast sofortige Installation von Metall- oder Holzverkleidungen ermöglicht.
  • Der Gipskern wird die Verbrennung nicht unterstützen oder Temperaturen weit über 212°F (100°C) übertragen, bis er vollständig kalziniert ist, ein langsamer Prozess.
  • Expansion und Kontraktion unter normalen atmosphärischen Veränderungen sind vernachlässigbar.
GREENGUARD-zertifiziert
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-018
  • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
  • ProduktgruppeGold Bond
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit