Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
    NCA

    Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades

    Google-Übersetzung,

    Entleerbare Lamellen verwenden Lamellen mit einem entleerbaren Abschnitt oder „Haken“, um zu verhindern, dass Wasser in den Luftstrom und möglicherweise durch die Lamellen in das Gebäude tropft. Die Hauptanwendung für entleerbare Jalousien sind Einlassluftdurchdringungen. NCAs entwässerbare Lamellenlamellen können in Rahmentiefen von 2 Zoll, 4 Zoll oder 6 Zoll mit vielen verschiedenen Bildschirmoptionen und Oberflächenoptionen hergestellt werden (siehe Unterlagen).

    Spezifikation
    • Product Features

      • AMCA listed, certified and tested to AMCA standard 500-L (models XADV-4 and XAD-4-IE are not AMCA listed)
      • Drainable blades for superior water penetration performance
      • Drainable head frame for added water penetration performance (-GL models)
      • All extruded aluminum construction for high resistance to corrosion 
      • Maximized free area while maintaining high water penetration performance

      Models

      2” Deep Frame:

      • XAD-2-45-GL – 45° Blades

      4” Deep Frame:

      • XAD-4 – 37.5° Blades
      • XAD-4-45 – 45° Blades
      • XAD-4-45-GL – 45° Blades
      • XADD-4-45-GL – Dual Drainable 45° Blades
      • XADV-4 – Drainable Sightproof "Chevron" Blades
      • XAD-4-IE – Dual Intake/Exhaust

      6” Deep Frame:

      • XAD-6-GL – 37.5° Blades

      Options

      • .125” thick extruded aluminum frame (4” and 6” frame models only)
      • .125” thick extruded aluminum blades (XAD-4 and XAD-6-GL models only)
      • Flange frame
      • Sill extension
      • Various screen options including mesh patterns and insect screens
      • Fabricated into special shapes
      • All welded construction
      • Filter racks
      • Security bars
      • Hinged louvers
      • Louver subframe
      • Various louver finishes: epoxy/prime coating, anodizing (clear, bronze or black), AAMA 2604 powder coating and AAMA 2605 (Kynar® equivalent) powder coating
      • Blank off panels (insulated or non-insulated and can be provided powder coated or mill finish)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXAD-2-45-GL-Extruded_Drainable_Louvers
    • ProduktfamilieStationary Aluminum Louvers
    • ProduktgruppeDrainable - Aluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit