Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alva 074
Alva 074

    Alva 074

    Google-Übersetzung,
    Ein elegantes und ordentliches Design. Das Ziel des Designers Jonas Osslund war es, einen klassischen Holzstuhl mit einem modernen Touch zu entwerfen. Die Verarbeitung ist vom Feinsten und der Sitzkomfort auch. Wenn Sie sich zurücklehnen, beugt sich der Rücken und formt sich entsprechend Ihrem Körper. Dies ist ein nettes Detail, das den Stuhl einzigartig macht, und seine Konstruktion trägt auch zum Design bei. Alva ist unser erstes Produkt in Esche und die Maserung des Holzes macht den Stuhl lebendig und trendy. Der Stuhl ist mit Holzsitz und festem Polstersitz erhältlich. Alva ist auch mit Armlehnen mit separater Artikelnummer erhältlich.
    Spezifikation
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralva-074
    • ProduktfamilieAlva
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS