Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chikan 2180
Chikan 2180

    Chikan 2180

    Google-Übersetzung,
    Mit einer Länge von 180 cm ist dies der längste der Chikan-Tische. Der Tisch ist als Ess-, Konferenz- oder Beistelltisch konzipiert. Er hat viele schöne Details wie Keilzinken in den Ecken, einen als Schikane gestalteten Rahmen, der dem Tisch ein strafferes Profil verleiht. Chikan ist das schwedische Wort für Schikane.
    Spezifikation
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchikan-2180
    • ProduktfamilieChikan
    • ProduktgruppeFurniture/Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inEstland
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit