Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curt 088
Curt 088
Curt 088

    Curt 088

    Google-Übersetzung,
    Curt ist der größere Bruder des Stuhls Björn. Breiter, runder und großzügiger, aber im gleichen Design. Fühlen Sie sich frei, die beiden im selben Bereich zu mischen. Der Stuhl Curt Sutis eignet sich sowohl als Loungesessel als auch als klassischer Esszimmerstuhl. Für ein besonders schönes und entspannendes Erlebnis ist Curt auch als Schaukelstuhl erhältlich (siehe Artikelnummer 089 und 091). Curt hat ein edles und charakteristisches Design. Mischen Sie Farben und Stoffe nach Belieben und wählen Sie, welche Art von Gefühl und Aussehen Ihr Curt vermitteln soll.
    Spezifikation
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurt-088
    • ProduktfamilieCurt
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS