Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    Google-Übersetzung,

    Ein Sideboard in Birke, abschließbare Türen und zwei bewegliche Regale. Das Sideboard steht auf einer Sockelblende mit vier Beinen.

    Das Sideboard ist auch zusammen mit einem Aufsatzschrank mit Glastüren, Artikelnummer 911, erhältlich.

    Die Ellinor Aufbewahrungseinheit passt sehr gut zu den Sofaserien Ellinor und Elin.


    Spezifikation
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-910
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)880
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit