Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gustav 249

Gustav 249

Google-Übersetzung,

Tisch in Birke massiv mit einer Höhe von 73 cm oder optional mit 76 cm. Die massive Tischplatte mit einer Stärke von 40 mm ist stabil und hat ein gerades Profil, das höchste Qualität signalisiert. Erhältlich in Birke oder gebeizt.

Verlängerbar auf bis zu 1 m bei Verwendung von zwei Verlängerungsplatten. Dadurch eignet sich der Tisch ideal für Umgebungen, in denen die Anzahl der Personen von Tag zu Tag unterschiedlich ist. Eine Verlängerungsplatte 50×100 cm ist im Lieferumfang enthalten.

Auch mit einer praktischen und langlebigen Tischplatte aus Birke oder weißem Laminat mit ABS-Kante erhältlich.

Spezifikation
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergustav-249
  • ProduktfamilieGustav
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit