Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
John 387
John 387
John 387

    John 387

    Google-Übersetzung,

    Der John-Tisch mit Rollen ist ein praktisches und schönes Accessoire für den funktionalen John-Sessel. Sie können ihn gerne als Ess- oder Arbeitstisch verwenden oder einfach Ihre Lieblingssachen griffbereit darauf stellen.

    Die Rollen drehen sich, wodurch der Tisch sehr leicht zu manövrieren ist. Die Räder können auch arretiert werden, damit der Tisch an Ort und Stelle bleibt. Wird mit einer Tischplatte aus Laminat Virrvarr in Schwarz geliefert.

    Spezifikation

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjohn-387
    • ProduktfamilieJohn
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)920
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit