Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Julia 064
Julia 064

    Julia 064

    Google-Übersetzung,
    Das Tablett Julia ist eine schöne Ergänzung zu Julia Servierwagen und Julia Tablettständer. Das Tablett hat einen Rand und große Gummifüße für Stabilität und Halt und verbindet Ästhetik mit Funktionalität. Das Tablett kann allein oder zusammen mit den anderen Produkten der Julia-Familie verwendet werden
    Spezifikation
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjulia-064
    • ProduktfamilieJulia
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel