Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 von 5 Sternen3.1(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Julia Tablettständer ist eine natürliche Ausgabe der Julia-Familie und eine lustige Weiterentwicklung früherer Produkte in der Familie. Der Tablettständer mit seinem passenden herausnehmbaren Tablett hat ordentliche Maße. Es ist leicht einzurichten und kann ein schöner und praktischer Tabletttisch sein.
    Spezifikation
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjulia-164
    • ProduktfamilieJulia
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit