Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765

    Julia 765

    3.5 von 5 Sternen3.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Regal Julia ist mit seinen abgerundeten, organischen Formen einzigartig und bietet Funktionen in vielen verschiedenen Umgebungen. Es funktioniert perfekt als Sideboard oder als Raumteiler in Büros oder Essbereichen. Platzieren Sie mehrere Julia Regale in einer Reihe und mit seinen abgerundeten Formen können Sie ganz einfach Ihre eigenen Muster erstellen.
    Spezifikation
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjulia-765
    • ProduktfamilieJulia
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)870
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel