Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Knop 940 135x100
Knop 940 135x100

    Knop 940 135x100

    Google-Übersetzung,
    Schön abgerundeter Tisch in zwei verschiedenen Höhen erhältlich; 73/75 cm, in vier verschiedenen Längen; 135, 185, 245 cm und mit einer Breite von 80/100 cm. Viele verschiedene Farboptionen, die Flexibilität bieten. Die Tischplatten sind in Birken- oder Eichenfurnier oder in Weiß-, Birken- oder Eichenlaminat erhältlich. Fühlen Sie sich frei, verschiedene Arten von Ausdrucksformen mit unterschiedlichen Farben an den Beinen, der Tischplatte und dem Gelenk, das die Beine und die Tischplatte verbindet, zu kreieren. Knop 940 ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich; 73 cm oder 75 cm. Warum entscheiden Sie sich nicht für das schallabsorbierende Quietboard mit Tischplatte, das eine weniger laute Umgebung schafft. Das Gestell hat enge Maße, wodurch Stühle mit Armlehnen leichter unter die Tischplatte passen. Die Beine sind mit dem einzigartigen Aluminium-„Knoten“ mit der Tischplatte verbunden. Eine sehr einfache Montage – die Beine werden mit den Händen befestigt – kein Werkzeug erforderlich.
    Spezifikation
    • As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium “knot” is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch, oak or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Knop table series is availble in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerknop-940-135x100
    • ProduktfamilieKnop
    • ProduktgruppeFurniture/Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit