Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Knop 944 120x85

Knop 944 120x85

Google-Übersetzung,
Rechteckiger Tisch mit einer Höhe von 90 cm erhältlich. Viele verschiedene Farboptionen, die Flexibilität bieten. Die Tischplatten sind in Birken- oder Eichenfurnier oder in Weiß-, Birken- oder Eichenlaminat erhältlich. Fühlen Sie sich frei, verschiedene Arten von Ausdrucksformen mit unterschiedlichen Farben an den Beinen, der Tischplatte und dem Gelenk, das die Beine und die Tischplatte verbindet, zu kreieren. Knop 944 ist in drei verschiedenen Längen erhältlich; 80, 120 und 150 cm. Warum entscheiden Sie sich nicht für das schallabsorbierende Quietboard mit Tischplatte, das eine weniger laute Umgebung schafft. Das Gestell hat enge Maße, wodurch Stühle mit Armlehnen leichter unter die Tischplatte passen. Die Beine sind mit dem einzigartigen Aluminium-„Knoten“ mit der Tischplatte verbunden. Eine sehr einfache Montage – die Beine werden mit den Händen befestigt – kein Werkzeug erforderlich.
Spezifikation
  • As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium “knot” is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch, oak or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Knop table series is availble in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice

Technische Spezifikation
  • Referenznummerknop-944-120x85
  • ProduktfamilieKnop
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit