Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maja 300

Maja 300

Google-Übersetzung,

Sofatisch in ovaler Form. Der Tisch hat eine untere Ablage, die sich ideal für Zeitungen und andere Gegenstände eignet.

Die Sofatischserie Maja ist in sechs verschiedenen Ausführungen wie rund, oval und quadratisch erhältlich.

Spezifikation
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermaja-300
  • ProduktfamilieMaja
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)720
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit