Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maja 302

Maja 302

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ein runder, kleinerer Couchtisch mit einem Durchmesser von 50 cm. Der Tisch hat eine untere Ablage, die sich ideal für Zeitungen und andere Gegenstände eignet.

Die Sofatischserie Maja ist in sechs verschiedenen Ausführungen wie rund, oval und quadratisch erhältlich.

Spezifikation
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermaja-302
  • ProduktfamilieMaja
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS