Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Niva 231
Niva 231

    Niva 231

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbarer Tisch mit einer Länge von 180 cm. Ein sauberer und funktionaler Esstisch mit mechanischer Höhenverstellung, 72-83 cm.

    Die Nivå-Serie umfasst neun verschiedene Tische mit unterschiedlichen Größen und Formen. Vier davon sind mechanisch höhenverstellbar. Die gesamte Serie entspricht den Möbelfakta-Standards

    Spezifikation
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerniva-231
    • ProduktfamilieNivå
    • ProduktgruppeFurniture/Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit