Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plockepinn 049
Plockepinn 049
Plockepinn 049

    Plockepinn 049

    Google-Übersetzung,

    Plockepinn ist ein Hocker und eine Bank, die in ihrer Konstruktion einzigartig ist. Zunächst wurde der Barhocker mit einer Höhe von 76 cm entwickelt. Das Design kam so gut an, dass der Hocker bald zwei weitere Familienmitglieder bekam; ein unterer Barhocker mit einer Höhe von 63 cm, auf den sich diese Artikelnummer bezieht, und eine Bank.

    Spezifikation
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplockepinn-049
    • ProduktfamiliePlockepinn
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • OmniClassNummer23-21 23 39 11
    • OmniClassTitelResidential Bar Stools
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit