Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rialto 202

Rialto 202

Google-Übersetzung,
Rialto-Tisch aus massiver Birke. Birkendekor oder gebeizt. Der Kreuzfuß aus Massivholz macht den Tisch sehr stabil. Erhältlich in quadratischer Form; 80 x 80 cm oder rund mit einem Durchmesser von 90 cm. Die Höhe dieses Tisches beträgt 73 cm.
Spezifikation
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrialto-202
  • ProduktfamilieRialto
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit