Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Google-Übersetzung,
    Ruter Servierwagen hat ein klares und ordentliches Design, das ihm in allen möglichen Umgebungen und Situationen einen Platz gibt. Die Rollen sind feststellbar, um Stabilität beim Servieren zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerruter-275
    • ProduktfamilieRuter
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel