Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sputnik 101
Sputnik 101

    Sputnik 101

    Google-Übersetzung,

    Sputnik, mit Designmerkmalen, die von dem namensgebenden Satelliten stammen, hat ein unvergänglich schönes Design mit Details, die dem Hocker das gewisse Etwas verleihen. Entscheiden Sie sich für den mit Holzsitz oder festem Polstersitz.

    Die Möglichkeit, Farbe und Stoff zu wählen, gibt Sputnik endlose Möglichkeiten und stellt sicher, dass es in jede Umgebung passt. Entscheiden Sie sich für Samtpolster für das noble Restaurant, in Kunstleder für die örtliche Pizzeria oder als Besucherhocker mit Holzsitz für den Kindergarten. Das ist richtig, Hocker funktionieren an so vielen Orten.

    Sputnik ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich: in drei verschiedenen Höhen, entweder mit Holzsitz oder mit festem Polstersitz.

    Spezifikation
    • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersputnik-101
    • ProduktfamilieSputnik
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • OmniClassNummer23-21 23 39 11
    • OmniClassTitelResidential Bar Stools
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit