Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sture 693
Sture 693

    Sture 693

    Google-Übersetzung,
    Der Sture Sofatisch ist jetzt in einer größeren Version erhältlich, die die beliebten zwei kleineren Versionen ergänzt, die wir seit einiger Zeit im Sortiment haben. Die drei verschiedenen Designs der verschiedenen Sture-Tische sind dazu bestimmt, zusammen gestellt zu werden, um unterschiedliche dekorative Umgebungen zu schaffen. Die asymmetrischen Formen erzeugen unterschiedliche Ausdrücke aus verschiedenen Blickwinkeln. Gleichzeitig sind die Tische sehr stabil.
    Spezifikation
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersture-693
    • ProduktfamilieSture
    • ProduktgruppeFurniture/Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inEstland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit