Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sture 695
Sture 695

    Sture 695

    Google-Übersetzung,

    Dreieckiger Tisch mit abgerundeten Kanten. Die Sture-Serie besteht aus drei verschiedenen Tischen in dreieckiger und quadratischer Form. Sie haben alle unterschiedliche Höhen, sodass sie problemlos zusammen verwendet werden können. Was eigentlich Absicht ist. Stellen Sie sie zusammen, um verschiedene dekorative Einstellungen zu schaffen.

    Die asymmetrischen Formen erzeugen unterschiedliche Ausdrücke aus verschiedenen Blickwinkeln. Gleichzeitig sind die Tische sehr stabil.

    Spezifikation
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. The bar between the legs is welded metal. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersture-695
    • ProduktfamilieSture
    • ProduktgruppeFurniture/Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit