Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Visit ist ein großer Wandhaken aus Holz für alles, was aufgehängt werden muss. Visit wurde hauptsächlich für den Hocker Kompis entwickelt und ist ein vielseitiges Gebrauchsprodukt. Mischen Sie es oder platzieren Sie es in strengen Reihen, um jeder Wand eine neue Funktion und ein neues Aussehen zu verleihen.
    Spezifikation
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervisit-036
    • ProduktfamilieVisit
    • ProduktgruppeHook
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel