Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding

    NewTechWood - All Weather Siding

    Google-Übersetzung,

    Warum sollten Sie sich mit Aluminium-, Holz- oder Vinylverkleidungen zufrieden geben, die verblichen aussehen, wenn Sie die gleiche einfache Installation, geringen Wartungsaufwand und robuste Haltbarkeit haben können, die allen Wetterbedingungen standhält, und das natürliche Aussehen von natürlichem Holz?

    Unser Hausverkleidungssystem sieht aus wie natürliches Holz, ohne die Sorgen von echtem Holz, das den Elementen ausgesetzt ist.

    NewTechWood-Verkleidung lässt sich schnell mit unserem exklusiven Clipsystem installieren, das eine dauerhafte Abdichtung zwischen den Dielen schafft.

    Unser Installationssystem lässt Ihr Zuhause „atmen“, da die Luft zwischen Verkleidung und Balken zirkuliert und Ihr Zuhause hoch, trocken und energieeffizient hält.

    Es ist ein echtes geschlossenes Regenschutzsystem.



    Kontaktieren Sie NewTechWood

    Spezifikation
    • Benefits

      While our composite cladding is similar in composition to our decking and other Ultrashield products, our cladding is not just deck boards turned sideways — they feature a water seal that was specifically designed to prolong the longevity of your building. The strength, durability and beauty of UltraShield products can be explained by their composition, which consists of two main parts:

      • Co-extruded cap: The cap, which protects all sides of the board, is an impenetrable layer that can withstand staining, fading, scratching, cupping, swelling, mold and mildew.
      • Composite core: The core of UltraShield products is made by mixing high-quality recycled materials with dense hardwood and softwood fibers, which provides the product with impressive strength and durability. These products are all 100% recyclable.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernewtechwood-All-Weather-Siding
    • ProduktfamilieUltraShield® Naturale™
    • ProduktgruppeSiding, Soffit and Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.5
    • Breite (Inches)5.5
    • Tiefe (Inches)192
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Nettogewicht (lbs)21.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit