Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie diese Schandflecken in einen stilvollen Wohnraum im Freien, egal wo Sie leben. UltraShield Terrassenplatten trotzen jedem Wetter – und das garantiert.

    Verwandeln Sie diese Betonplatte in einen eleganten Boden, der in das Aussehen exotischer Harthölzer gehüllt ist, die zu Ihrem Stil passen.

    UltraShield -Terrassenplatten sind äußerst schmutzabweisend und wartungsfrei, sodass Sie Ihren Wohnraum im Freien mit jeder Jahreszeit mehr genießen können.

    Wählen Sie aus der gesamten Farbpalette, um den perfekten Look für Ihren perfekten Raum zu schaffen. Einfache Installation durch ein flexibles Verriegelungssystem, das von jeder Seite gesichert werden kann. Terrassenplatten passen sich Ihren Bedürfnissen an, nicht umgekehrt.

    Passende Verzierungen sind erhältlich, um Ihre Stilaussage zu vervollständigen.

    NewTechWood UltraShield Naturale Terrassenplatten werden durch eine 10-jährige begrenzte, übertragbare Garantie unterstützt.

    Kontaktieren Sie NewTechWood

    Spezifikation
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernewtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • ProduktfamilieUltraShield® Naturale™
    • ProduktgruppeDeck Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Nettogewicht (lbs)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit