Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Google-Übersetzung,

Royal Corinthian fertigt quadratische, nicht konische Säulen mit vertieften Paneelen aus vier Verbundwerkstoffen: RoyalCast™ Verbundglasfaserverbund, RoyalStone™ Kunststein, RoyaLite™ Leichtglasfaserverbund und RoyalWrap™ PVC. Wir verwenden ausschließlich Verbundwerkstoffe, da wir möchten, dass diese Säulen Generationen überdauern. Für alle, die ein Produkt mit segmentierter Steinoptik bevorzugen, bieten wir außerdem RoyalCrete™ GFRC-Säulen an. Wenn Sie wissen, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist, finden Sie die verfügbaren Größen, Abmessungen und weitere Spezifikationen in den untenstehenden Tabellen. Für weitere Informationen zu unseren Materialien rufen Sie uns bitte an oder sehen Sie sich die Vergleichstabelle auf unserer Säulenseite an. Informationen zu Größen und Spezifikationen unserer PVC-Säulenverkleidungen mit vertieften Paneelen finden Sie im Abschnitt „Nicht konische PVC-Säulenverkleidungen“.

Unsere quadratischen Säulen mit vertieften Paneelen sind in Breiten von 8" bis 16" erhältlich. Sonderanfertigungen sind dank unserer eigenen Formenbauabteilung unsere Spezialität. Obwohl wir alle unsere quadratischen, nicht konischen Säulen in jedem Material anbieten, gelten einige der Spezifikationen in den untenstehenden Tabellen nur für bestimmte Materialien. RoyalCast- und RoyalStone-Säulen werden im Schleudergussverfahren hergestellt, wodurch eine tragende Säule mit einer runden Öffnung entsteht (siehe Schnittansichten zum Vergleich unten). RoyaLite-GFK-Säulenverkleidungen hingegen werden in zwei Hälften mit überlappenden Verbindungen im Spritzverfahren gefertigt. Das Ergebnis ist eine schlanke Säule mit einer quadratischen Öffnung (RoyaLite ist im Verhältnis zum Gewicht fester als Stahl). Normalerweise werden unsere GFK-Säulenverkleidungen als Hälften geliefert. Auf Wunsch montieren wir sie jedoch gerne für Sie, falls Sie eine komplette, leichte und robuste Säule benötigen, die keine hohe Traglast tragen muss. GFRC-Säulen werden segmentiert und übereinander gestapelt. Alle unsere Kapitelle und Basen bestehen aus dem gleichen Material wie der Säulenschaft.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-non-tapered-recessed-panel-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeSquare
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit