Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding
NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    NewTechWood - Shadowline Siding & Cladding

    Google-Übersetzung,

    UltraShield®-Wandverkleidungen sind die ultimative Lösung für Außenwände, da sie die Robustheit und Langlebigkeit eines Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffs mit einer technischen Konstruktion kombinieren. Die Abschirmung verleiht der Wandverkleidung unschlagbare Farben und Texturen sowie eine hohe Flecken- und UV-Beständigkeit, was sie langlebig und äußerst pflegeleicht macht.

    Der kompatible Verkleidungsclip: AW08 hält die UH68 Shadowline Boards perfekt. Es verbindet nicht nur die Bretter und hebt sie von den Balken ab, sondern sorgt auch für eine Luftzirkulation zwischen der Verkleidung und den Balken, wodurch das Innere trocken bleibt und Wasser von außen isoliert wird. Mit dem AW08 können sich die Bretter auch problemlos ausdehnen und zusammenziehen. Gleichzeitig kann er mit einer zusätzlichen Schraube als Sicherungsklammer verwendet werden, um die Richtung der Ausdehnung und Zusammenziehung zu steuern.

    Das Shadowline Siding System ermöglicht die Luftzirkulation zwischen der Außenverkleidung aus Verbundwerkstoff und den Balken, hält den Innenraum trocken und isoliert das Wasser von außen. Dies liegt daran, dass dieser Stil im Gegensatz zu herkömmlichen Holzverkleidungsoptionen aus Verbundholz über Zwischenräume zwischen den Lamellen verfügt.

    Wenn es um die Außenverkleidung Ihres Hauses geht, kann es leicht passieren, dass Sie verwirrt sind, und NewTechWood ist hier, um Ihnen zu helfen. Keine Frage ist zu unbedeutend oder zu unbedeutend, wenn es um das Erscheinungsbild Ihres Zuhauses geht. Eine Verbundholzverkleidung für die Fassade Ihres Hauses ist eine sinnvolle Investition und wir möchten sicherstellen, dass Sie genau das bekommen, was Sie wollen. Wenn Sie Fragen zu vertikalen Verbundverkleidungen, horizontalen Verbundaußenverkleidungen oder anderen Themen im Zusammenhang mit Hausverkleidungen haben, rufen Sie uns jetzt gebührenfrei unter 866-728-5273 an oder kontaktieren Sie uns über .

    Kontaktieren Sie NewTechWood

    Spezifikation
    • Features

      UltraShield® wall cladding is the ultimate solution for exterior walls because it combines the toughness and longevity of a capped wood plastic composite with an engineered design. The shield gives the composite exterior wall panels unbeatable colors and textures, with highly stain and UV resistance, making it long-lasting and ultra-low maintenance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernewtechwood-shadowline-Siding-Cladding
    • ProduktfamilieUltraShield® Naturale™
    • ProduktgruppeSiding, Soffit and Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit