Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems

    MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems

    Google-Übersetzung,

    Beschattungssysteme – entwickelt für Komfort und Langlebigkeit

    Gebäudeseitige Sonnenschutzsysteme, die für die Fassadenintegration konzipiert wurden – horizontale Sonnenschutzlamellen vom Typ Brow, vertikale Lamellen vom Typ Vertical und Shadow Box-Fensterumrandungen – die für optimale Solarleistung und ansprechendes Design der Außenhülle sorgen.

    Spezifikation
    • Sun Control System Type

      Brow (Type B)
      Standard Dimensions: 12 x 36 up to 24 x 72, various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/8"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Vertical (Type V) 
      Standard Dimensions: 12 x 42 up to 24 x 114, various standard dimensions
      Panel Material: Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      Shadow Box (Type SB)
      Standard Dimensions: 60" x 48 up to 120" x 120", various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      (1) Available as an Upgrade
      (2) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersun-control-systems
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeMetalSpaces
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA