Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Google-Übersetzung,
Geeignet zum Aufhängen von der Decke, LED-Treiber kann zusammen oder getrennt von der Lampeneinheit angebracht werden. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLAIR_TU
  • ProduktfamilieCLAIR High-Bay LED Lamp
  • ProduktgruppeTU Series, Pendant Type
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit