Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    Google-Übersetzung,

    Der schnellste Trockenschrank auf dem Markt, der Ihre Kleidung schonend trocknet.

    Dank der Sensortechnologie sparen Sie im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschränken normalerweise 40 % Energie und mit dem einzigartigen Programm ECO+ bis zu 85 % Energie. Der eingebaute Sensor schaltet den Schrank aus, wenn die Wäsche trocken ist. Zusätzlich zu den automatischen Programmen ist es möglich, das Trocknen manuell zu steuern. Je nach Modellwahl bis zu drei Reihen klappbarer und ausziehbarer Kleiderbügel. Mit Lüftungsanschlüssen und verstellbaren Füßen.

    6 kg Wäschetrocknungskapazität. 6 automatische Programme. 16 m Aufhängelänge. 2 kW Heizelemente.

    Erhältlich in drei verschiedenen Farben (Weiß, Titan und Schwarz) und mit drei verschiedenen Innenausstattungen.

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nimoverken.com oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam unter sales@nimoverken.com.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • ProduktfamilieDrying Cabinets
    • ProduktgruppeSensor Dryer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes drying cabinets
    • OmniClassNummer23-21 23 51
    • OmniClassTitelResidential Laundry Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit