Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent

    Soffit/Eave Vent

    Google-Übersetzung,

    Die Dachkastenlüftung zeichnet sich durch ein klares Design aus, das Bienen und Wespen den Nestbau erschwert. Die Lüftungsöffnung mit zwei Türen und zwei Ausgängen wird über Abluftkanälen wie Wäschetrockner, Badezimmerabluft, Herd oder Dunstabzugshaube installiert.

    • Sparen Sie Geld durch erhöhten Luftdurchsatz und weniger Zugluft.
    • Schützt vor Vögeln, Insekten, Nagetieren, Skorpionen und vielem mehr!
    • Sicherer als herkömmliche Lüftungsanlagen durch geringere Flusenbildung
    • Installation in wenigen Minuten, Reinigung in Sekundenschnelle
    • Verkürzte Wäschetrocknungszeit
    Spezifikation
    • Features & Specs

      • 4 1/4” in diameter
      • 12 inch long snap fit duct tube (optional)
      • 8” width X 2 7/8” height X 6 1/2″ depth
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Removable bottom panel for easy, tool-free cleaning
      • Up to 2009 International Mechanical Code
      • Stops backdrafts when used as a bathroom or dryer vent
      • 1 year manufacturer warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoffit-eave-vent
    • ProduktfamilieVents
    • ProduktgruppeSoffit Eave Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung08 95 00
    • Format2014TitelVents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit