Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent

    Wide Mount Vent

    Google-Übersetzung,

    The Original No-Pest Vent® – Die sicherste und effizienteste Lüftungsabdeckung auf dem Markt

    Die patentierte No-Pest Vent® ist mehr als nur eine Dunstabzugshaube – sie ist eine Komplettlösung für Sicherheit, Effizienz und Schutz. Diese in den USA aus hochschlagfestem Polypropylen entwickelte und gefertigte Lüftungsabdeckung löst die Probleme, die herkömmliche Abdeckungen im Alltag nicht berücksichtigen.

    Warum Hausbesitzer und Profis sich für No-Pest Vent® entscheiden:

    Verhindert Schädlinge eiskalt – Doppeltüren und eine Magnetdichtung halten Vögel, Eichhörnchen und Insekten fern und verhindern so kostspielige Schäden und unhygienische Nester.

    Verhindert Zugluft – Die selbstabdichtende Magnetklappe verhindert das Eindringen von Außenluft. Das bedeutet kühlere Waschküchen im Sommer und wärmere im Winter, bei gleichzeitig ganzjährig reduzierten Heiz- und Kühlkosten.

    Auf Witterungsbeständigkeit getestet – Im Labor getestet, hält es 10–15 Jahre unter starker UV-Strahlung und übertrifft damit billige Importe, die bereits nach 3–5 Jahren ausfallen, bei Weitem.

    Vorteil in puncto Brandschutz – Durch die dichte Abdichtung des Entlüftungsrohrs konnte nachgewiesen werden, dass Trocknerbrände innerhalb des Abluftkanals gelöscht werden, bevor sie sich im Haus ausbreiten können.

    Steigert die Trocknerleistung – Die Entlüftung wurde für maximalen Luftstrom entwickelt und reduziert den Gegendruck, sodass Trockner effizienter arbeiten, die Wäsche schneller trocknet und die Geräte länger halten.

    Hergestellt in Amerika, amerikanische Qualität – Geformt aus UV-stabilisiertem, schlagfestem Polypropylen aus den USA und unter strenger Qualitätskontrolle.

    Wann mit dem Lüftungsrohr oder der Manschette bestellen?

    Um eine schnelle und problemlose Installation zu gewährleisten, wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrer Konfiguration passt:

    Bestellen Sie mit dem Abluftschlauch, wenn die Abluft Ihres Wäschetrockners direkt durch die Wand verläuft. Etwa 12 Zoll Abluftschlauch reichen vom Übergangsschlauch bis zur Lüftungsabdeckung.

    Bestellen Sie die Manschette mit Kragen, wenn Ihr Trocknerrohr länger in der Wand verläuft, versenkt ist oder Sie sich das Zuschneiden und Anpassen des Rohrs ersparen möchten. Der Kragen lässt sich einfach über Ihr vorhandenes Rohr schieben und sorgt so für eine saubere und sichere Verbindung.

    Das komplette Schutzsystem

    Herkömmliche Lüftungsabdeckungen weisen Lücken auf, durch die Schädlinge eindringen können, Luft entweicht und die bereits nach wenigen Jahren verschleißen. Die No-Pest Vent® beseitigt diese Schwachstellen dank patentierter, praxiserprobter Technologie und schützt Ihr Zuhause von innen und außen.

    Einmal installieren. Schützen Sie Ihr Zuhause jahrelang.

    Spezifikation
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4 Inch Dimensions 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6 Inch Dimensions 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Allows user to cover larger mounting area
      • 12 inch long duct tube (only available with 4” vent)
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwide-mount-vent
    • ProduktfamilieVents
    • ProduktgruppeWide Mount Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung08 95 00
    • Format2014TitelVents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA