Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0
Series 10B Unequal Leaf NG0

    Series 10B Unequal Leaf NG0

    Google-Übersetzung,
    Die 54-mm-Sicherheitstür der Serie 10 (B) FD60 – schwere Beanspruchung mit massivem (525 m3) 3-lagigem Hartholzlamellenkern mit Hartholzpfosten und Schienenkonstruktion mit 10-mm-Umleimer. Diese Tür wird häufig als unsere Verwahrungslösung verwendet. Die Türen sind mit Sperrholz für die Lackierung für die Außen- oder Innenanwendung beschichtet. Die optionale Anbringung freiliegender Stahlverkleidungen von 3 mm auf einer oder beiden Seiten mit manipulationssicheren Beschlägen wird als nicht feuerfeste Option angeboten. Mit Hartholz-Falzzargen.
    Spezifikation
    • Tested to DD171-1987 & EN1192-2000Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeries10BUnequalNG0
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeSeries 10B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit