Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    Google-Übersetzung,

    Dieser großzügige Sitzplatz heißt Sunday, wurde aber für den Gebrauch an jedem Tag der Woche konzipiert. Die aus Sioo-imprägnierten Eichenlatten gefertigte Oberfläche lässt sich in drei verschiedene Höhen falten. Eine mehrseitige Bank ohne Vorder- oder Rückseite, Sunday lädt Menschen ein, bequem zu sitzen oder sich stilvoll zurückzulehnen. Sunday bietet Platz für so viele Personen wie mehrere Bänke, nimmt aber weniger Platz ein und bietet eine praktische Alternative zu einer Möbelgruppe.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSunday_bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)1470
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)164
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit