Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3 von 5 Sternen4.3(82 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Akalla ist ein neues funktionales Pergolasystem mit Spalierprofilen und quadratischen Säulen. Geräumig und dennoch einfach in der Konstruktion. Es kann beispielsweise eine Reihe von Möbeln, Pflanzgefäßen und/oder Fahrräder enthalten. Akalla hat einen schwarzen Stahlrahmen mit geölter Eiche. Vorbereitet mit Dach aus Sperrholz erhältlich, falls Sie ein Metalldach oder ein Sedumdach hinzufügen möchten. Die Abmessungen sind auch so angepasst, dass es möglich ist, ein Dach mit gewelltem Kunststoff hinzuzufügen. Das System lässt sich einfach erweitern und mit Extension Kits ergänzen. Bei Sonderwünschen wenden Sie sich bitte an Nola. Entwurf: Nola.
    Spezifikation
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerakalla_pergola
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppePergolas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2710
    • Breite (mm)5075
    • Tiefe (mm)2740
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    3.2 von 5 Sternen 3.2 (24)