Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Ackord Poller wurde als Bildhauer entworfen. Ackords solide Masse und markante geometrische Form bringen Kunst und Design in einer praktischen Barriere für städtische Räume zusammen. Ackord ist eine natürliche Ergänzung für zeitgenössische Architektur und eine perfekte Ergänzung für neu verlegte Bürgersteige und Straßen. Design: Veikko Keränen.
    Spezifikation
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerackord_bollard
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)