Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orm circular bench
Nola

Orm circular bench

4.5 von 5 Sternen4.5(37 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Als modulares Design konzipiert, lassen sich vier einzelne Orm-Bänke zu einem perfekten Kreis kombinieren oder zwei zu einem Halbkreis verbinden. Mehrere Bänke können in stumpfen Winkeln platziert werden, um wellenartige Formen zu erzeugen. Die Bank kann aus einer Reihe von Materialien hergestellt und mit Rückenlehnen und Armlehnen kombiniert werden, was sie zu einer der vielseitigsten Bänke macht, die Nola herstellt. Design: Weißes Design und Olle Anderson
Spezifikation
  • Inner diameter: 850. Fully assembled. If you create a snake shaped bench please order two end slats for the entire bench. If you create a circle no end slats required. When several benches are combined to make a circle or snake shape please order one pair of legs per bench ordered. Variants: A single bench is an individual quarter (a 90-degree section of a circle). Two benches are required to form a semi-circle and four are required to create a full circle. The bench can also be made in a straight length –upon request. Materials: The slats are made in oiled red oak. The frame is made in pipe steel and laser-cut sheet steel. The steel parts are formed by sand-moulded casting, zinc-electroplated, chromated and polyester powder-coated in black RAL 9005. Placement: Each pair of legs has two attachment points.Order two pairs of legs for a single bench or three for two benches. Only four pairs of legs are required for four benches forming a circle. Wooden end slats must be ordered and fitted to any configuration other than a circle. MaintenanceOiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Character: Circular benches that can be grouped into circles, semi-circles or wavy shapes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerorm_circular_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)480
  • Breite (mm)1960
  • Tiefe (mm)1960
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
3.2 von 5 Sternen 3.2 (24)