Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    Google-Übersetzung,
    Diese zeitgenössische Parkbank aus Holz mag von Old-School-Eleganz untermauert werden, aber ihre scharfen Kurven und eleganten Umrisse werden viele Jahre lang ansprechen. Kein Spaziergang im Park wäre komplett ohne einen Moment, um sich hinzusetzen, zu entspannen und die Landschaft zu genießen. Sitzgelegenheiten im Park werden normalerweise auf langen Bänken mit Platz für drei oder mehr Personen oder in Gartenstühlen für eine Person bereitgestellt. Die Bank mit Rohrrücken bietet Platz für zwei Personen und füllt die Lücke zwischen einzelnen Sitzen und Bänken lang genug, um kleinen Gruppen Platz zu bieten. Durch ihre kompakte Form eignet sich die Bank auch für Räume, die für normal große Bänke zu klein sind. Cane ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit wenig Platz, aber großem Stil. Design: Broberg & Ridderstraße.
    Spezifikation
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercane_backed_bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)960
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit