Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
    Nola

    Duo bicycle bollard

    Google-Übersetzung,
    Dieser auffallend einfache Fahrradständer wurde von der Landschaftsarchitektin Jenny Osuldsen entworfen, die Partnerin des preisgekrönten Architekturbüros Snøhetta ist. Die stromlinienförmige Form und der effiziente Materialeinsatz von Duo veranschaulichen den charakteristischen minimalistischen Stil von Snøhetta. Der Fahrradständer ist eine perfekte Ergänzung zur modernen Architektur und bietet ein praktisches Design, das urbane Radfahrer leicht nutzen und schätzen können. Wie der Name schon sagt, bietet Duo Platz für zwei Fahrräder, die jeweils auf beiden Seiten geparkt werden können. Design: Jenny Osuldsen und Snøhetta
    Spezifikation
    • Fully assembled Variants: The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Other colours are available for an additional fee. The base plate bolts into the surface or, alternatively, can be prepared to be bolted 20 cm beneath a pre-cast surface. Materials: The bicycle stand is made in 12 mm plate steel, which has been surface-sanded. The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Placement: The base plate is made with four bolt-holes (each has a diameter of 13 mm) for M12 bolts. Character: Duo was designed by Jenny Osuldsen, an architect at Snøhetta. It complements modern architecture in a practical design that suits many urban bicycle schemes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduo_bicycle_bollard
    • ProduktfamilieBicycle environment
    • ProduktgruppeBicycle bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit