Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Google-Übersetzung,
    Elbins bissähnliche Öffnung ähnelt einem hungrigen Mund zum Füttern, wodurch es einfach ist, Müll direkt hineinzulegen. „Es leert sich fast genauso leicht; Wenn die Tür entriegelt und aufschwenkt, gleitet der Metallring, der den Müllsack hält, nach außen, sodass er mit einer einfachen Bewegung herausgezogen werden kann. ' Gestaltung: Andreas Sture und Olle Anderson.
    Spezifikation
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbin_litter_bin
    • ProduktfamilieLitter bins
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (7)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (84)