Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Erba Planting table
Nola

Erba Planting table

Google-Übersetzung,

Erba - Pflanztisch

Design Mia Cullin

Hausgärten sind ein wachsender Bereich, der für Schulen, Seniorenheime, Gemeinschaftsgärten und private Gärten gleichermaßen relevant ist. Um der Nachfrage nach attraktiven und funktionalen Gartengeräten gerecht zu werden, bietet Erba eine Werkbank für die Pflanzenpflege, Stauraum für Utensilien und ein Rankgitter zum Aufhängen von Werkzeugen. Erba ist in zwei Höhen erhältlich – zum Sitzen und Stehen – und verfügt über eine Fußstütze, die eine ergonomische Haltung beim Arbeiten fördert. Erba trägt dazu bei, dass das Säen, Ziehen von Trieben und Ernten von Pflanzen für Einzelpersonen und Gemeinschaften gleichermaßen inspirierend wird.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Width: 120 cm
    Height: 143 cm
    Depth: 64 cm
    Weight 38 kg

    Product numbers and combinations

    Ö16-34Erba Planting Table

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Standard colours

    RAL 7022

    RAL 6028

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Technische Spezifikation
  • Referenznummererba-planting-table
  • ProduktfamilieSpecial Designs
  • ProduktgruppeOutdoor activity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1430
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)